Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02029-206012 |
02029-206025 |
02029-210020 |
02029-210040 |
02029-216030 |
02029-216060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | 4 giorni | 7 | M6 | 11.9 | 12.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | 7 | M6 | 11.9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 | ||
17.33 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 7.5 | 24 | ||
22.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 7.5 | 24 | ||
29.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 | ||
36.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Tipo sferico | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Forma | B |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali