Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02160-080352 |
02160-100352 |
02160-120352 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D=filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.87 € | 1 | 4 giorni | 1 | M8 | 13 | ||
144.87 € | 1 | 4 giorni | 2 | M10 | 17 | ||
144.87 € | 1 | 4 giorni | 3 | M12 | 19 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Profilo punta | Tipo sferico | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox | B(mm) | 25 | D1(mm) | 3 |
H=altezza(mm) | 35.2 | H1(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Misura
D=filettatura(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali