Piedini con perni filettati, Forma B con punte in metallo duro (02030)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02030-083
02030-123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

16.44 €

1 4 giorni 1311.515M81513

31.97 €

1 4 giorni 201521.9M122519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Dentellatura Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Codice acciaio 1.1172 Corpo con finitura superficiale Ossidato nero
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Forma B

Supporto tecnico