Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piana, Forma A (02040)

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piana, Forma A (02040)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02040-108
02040-1081
02040-110
02040-1101
02040-1103
02040-1104
02040-115
02040-1151
02040-1152
02040-1201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

14.72 €

1 4 giorni 13814.4M6816138.5

16.44 €

1 4 giorni 171019.4M88181718

19.87 €

1 4 giorni 221425.2M1210242260

17.76 €

1 4 giorni 171019.4M810201718

18.35 €

1 4 giorni 191221.1M1010221932

15.57 €

1 4 giorni 131014.4M61020138.5

19.87 €

1 4 giorni 221425.2M1215292260

46.48 €

1 4 giorni 301933M16153430140

18.35 €

1 4 giorni 191221.1M1015271932

47.53 €

1 4 giorni 301933M16203930140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma A

Supporto tecnico