Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02040-810 |
02040-8101 |
02040-815 |
02040-8151 |
02040-8201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 4 giorni | 22 | 14 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
25.52 € | 1 | 4 giorni | 17 | 10 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
29.39 € | 1 | 4 giorni | 22 | 14 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 | ||
51.23 € | 1 | 4 giorni | 30 | 19 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 | ||
51.71 € | 1 | 4 giorni | 30 | 19 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Profilo punta | Piatto | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Cementato e brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom | Forma | L |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
E(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali