Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie sferica, Forma E (02040)

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie sferica, Forma E (02040)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02040-510
02040-5101
02040-515
02040-5151
02040-520
02040-5201
02040-525
02040-5251
02040-530
02040-5301
02040-5302
02040-540
02040-5401
02040-550
02040-5501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma dell'appoggio E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.27 €

1 4 giorni Rotondo14.4M6101360.0093

11.48 €

1 4 giorni Rotondo19.4M8101760.0153

12.49 €

1 4 giorni Esagonale19.4M8151760.0246

10.89 €

1 4 giorni Rotondo14.4M61513100.0141

13.70 €

1 4 giorni Esagonale25.2M122022100.0512

13.69 €

1 4 giorni Rotondo21.1M102019100.0380

13.83 €

1 4 giorni Esagonale25.2M122522150.0642

12.89 €

1 4 giorni Esagonale19.4M82517160.0407

14.35 €

1 4 giorni Esagonale25.2M123022200.0762

30.76 €

1 4 giorni Esagonale33M163030200.1367

14.23 €

1 4 giorni Rotondo21.9M103019150.0605

15.25 €

1 4 giorni Esagonale25.2M124022250.1049

15.11 €

1 4 giorni Rotondo21.1M104019150.0848

15.99 €

1 4 giorni Esagonale25.2M125022250.1352

31.82 €

1 4 giorni Esagonale33M165030250.2536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Tipo sferico Materiale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma E
Denominazione Piedino di posizionamento Sistema di fissaggio Filettatura interna

Supporto tecnico