Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | ||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | ||
4.87 € | 1 | 4 giorni | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | ||
4.61 € | 1 | 4 giorni | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | ||
20.70 € | 1 | 4 giorni | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | ||
19.75 € | 1 | 4 giorni | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | ||
26.95 € | 1 | 4 giorni | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | ||
34.18 € | 1 | 4 giorni | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Profilo punta | Piatto | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Componente di finitura superficiale | Cementato | Forma | A |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali