Piedini per attrezzature con filettatura interna, Forma B superficie piana rettificata e temprata (02070)

Piedini per attrezzature con filettatura interna, Forma B superficie piana rettificata e temprata (02070)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02070-206X20
02070-206X40
02070-210X32
02070-210X63
02070-212X32
02070-212X63
02070-216X50
02070-216X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

14.78 €

1 4 giorni 9.52M6201012

13.76 €

1 4 giorni 9.52M6401012

16.78 €

1 4 giorni 16.53M10321718

19.18 €

1 4 giorni 16.53M10631718

21.78 €

1 4 giorni 18.53M12321918

22.29 €

1 4 giorni 18.53M12631918

25.20 €

1 4 giorni 234M16502424

26.43 €

1 4 giorni 234M161002424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale Cementato Forma B

Supporto tecnico