Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02070-306X20 |
02070-306X40 |
02070-310X32 |
02070-310X63 |
02070-312X32 |
02070-312X63 |
02070-316X50 |
02070-316X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | M6 | 20 | 15 | 10 | 12 | ||
15.80 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | M6 | 40 | 15 | 10 | 12 | ||
13.30 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | M10 | 32 | 30 | 17 | 18 | ||
14.16 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | M10 | 63 | 30 | 17 | 18 | ||
18.51 € | 1 | 4 giorni | 18.5 | M12 | 32 | 35 | 19 | 18 | ||
18.93 € | 1 | 4 giorni | 18.5 | M12 | 63 | 35 | 19 | 18 | ||
29.08 € | 1 | 4 giorni | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 | ||
36.36 € | 1 | 4 giorni | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Tipo sferico | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Componente di finitura superficiale | Cementato | Forma | C |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali