Piedini per attrezzature con filettatura interna, Forma D superficie zigrinata trattata termicamente (02070)

Piedini per attrezzature con filettatura interna, Forma D superficie zigrinata trattata termicamente (02070)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02070-406X20
02070-406X40
02070-410X32
02070-410X63
02070-412X32
02070-412X63
02070-416X50
02070-416X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

19.80 €

1 4 giorni 9.5M6201012

17.79 €

1 4 giorni 9.5M6401012

28.52 €

1 4 giorni 16.5M10321718

28.52 €

1 4 giorni 16.5M10631718

32.02 €

1 4 giorni 18.5M12321918

32.60 €

1 4 giorni 18.5M12631918

56.64 €

1 4 giorni 23M16502424

47.53 €

1 4 giorni 23M161002424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Dentellatura Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale Cementato Forma D

Supporto tecnico