Perni di posizionamento cilindrici rettificati (03120)

Perni di posizionamento cilindrici rettificati (03120)
· Utilizzabili anche come battute e piedini

· Elevata accuratezza di concentricità

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03120-05
03120-07
03120-08
03120-09
03120-081
03120-12
03120-14
03120-16
03120-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

8.56 €

1 4 giorni 8582

9.19 €

1 4 giorni 10782

10.34 €

1 4 giorni 128102

11.51 €

1 4 giorni 169123

10.92 €

1 4 giorni 148103

12.27 €

1 4 giorni 1812123

15.17 €

1 4 giorni 2214143

17.11 €

1 4 giorni 2516163

13.26 €

1 4 giorni 2012143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio per utensili Colore principale Ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
L1(mm) 8

Supporto tecnico