Magneti (magnete a bottone) (09098)

Magneti (magnete a bottone) (09098)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Temperatura fino a 450 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09098-01
09098-02
09098-03
09098-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)
Forza magnetica
(N)

3.16 €

1 Disponibile 4 giorni 134.5107

4.51 €

1 Disponibile 4 giorni 195.41319

7.78 €

1 Disponibile 4 giorni 255.41629

17.93 €

1 Disponibile 4 giorni 3272566

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alnico Corpo con finitura superficiale Verniciato Colore principale Rosso
Temperatura max.(°C) 450

Supporto tecnico