Magneti (magnete a U) (09100)

Magneti (magnete a U) (09100)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Temperatura fino a 450 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09100-01
09100-02
09100-03
09100-04
09100-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forza magnetica
(N)

13.70 €

1 Disponibile 4 giorni 1-305202045

24.81 €

1 Disponibile 4 giorni 2-405252590

31.59 €

1 Disponibile 4 giorni 3-4553029120

72.97 €

1 Disponibile 4 giorni 4325783545230

125.30 €

1 Disponibile 4 giorni 5387084157320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alnico Corpo con finitura superficiale Verniciato Colore principale Rosso
Temperatura max.(°C) 450

Supporto tecnico