Coppiglie DIN EN ISO 1234 (07336)

Coppiglie DIN EN ISO 1234 (07336)
· Serve come elemento di fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07336-1010X10
07336-1010X12
07336-1010X16
07336-1010X20
07336-1010X25
07336-1016X12
07336-1016X16
07336-1016X20
07336-1016X25
07336-1016X32
07336-1020X10
07336-1020X16
07336-1020X20
07336-1020X25
07336-1020X32
07336-1020X36
07336-1020X40
07336-1020X50
07336-1025X20
07336-1025X25
07336-1025X32
07336-1025X36
07336-1025X40
07336-1025X50
07336-1032X16
07336-1032X20
07336-1032X25
07336-1032X32
07336-1032X36
07336-1032X40
07336-1032X50
07336-1032X63
07336-1040X20
07336-1040X25
07336-1040X32
07336-1040X36
07336-1040X40
07336-1040X50
07336-1040X63
07336-1040X80
07336-1050X25
07336-1050X32
07336-1050X36
07336-1050X40
07336-1050X50
07336-1050X63
07336-1050X80
07336-1063X32
07336-1063X36
07336-1063X40
07336-1063X50
07336-1063X63
07336-1063X80
07336-1063X100
07336-1080X50
07336-1080X63
07336-1080X80
07336-1080X100
07336-2010X16
07336-2010X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero applicabile
(mm)
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro alesaggio
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C max.
(mm)
per vite Ø
(mm)
per viti L
(mm)

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,510

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,512

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,516

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,520

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,525

0.43 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-712

0.43 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-716

0.43 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-720

0.43 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-725

0.43 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-732

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-910

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-916

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-920

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-925

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-932

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-936

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-940

0.51 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-950

0.58 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1120

0.58 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1125

0.58 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1132

0.58 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1136

0.58 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1140

0.58 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1150

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1416

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1420

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1425

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1432

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1436

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1440

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1450

0.68 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1463

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2020

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2025

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2032

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2036

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2040

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2050

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2063

0.76 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2080

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2725

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2732

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2736

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2740

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2750

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2763

0.94 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2780

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3932

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3936

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3940

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3950

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3963

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3980

1.12 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-39100

1.19 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-5650

1.19 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-5663

1.19 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-5680

1.19 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-56100

0.43 €

1 4 giorni 0.9Acciaio inox1.4310lucido10.831.83-43,5-4,516

0.43 €

1 4 giorni 0.9Acciaio inox1.4310lucido10.831.83-43,5-4,520

Loading...

Supporto tecnico