Clip a R simili a DIN 11024, forma E, bobina singola (07337)

Clip a R simili a DIN 11024, forma E, bobina singola (07337)
· Per il fissaggio di perni e assi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria

· Montaggio semplice

· Riutilizzabile

· Acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07337-11200
07337-11300
07337-11400
07337-11500
07337-11600
07337-11700
07337-21200
07337-21250
07337-21300
07337-21400
07337-21500
07337-21600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=diametro filo
(mm)
D2
(mm)
D3=diametro di riferimento
(mm)
D4=per vite Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.44 €

1 4 giorni Acciaio-galvanizzato2102.59-145025

0.46 €

1 4 giorni Acciaio-galvanizzato3183.510-166028

0.47 €

1 4 giorni Acciaio-galvanizzato4204.516-206030

0.97 €

1 4 giorni Acciaio-galvanizzato524620-288540

1.17 €

1 4 giorni Acciaio-galvanizzato630728-4010550

2.10 €

1 4 giorni Acciaio-galvanizzato730828-4510550

0.54 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310lucido2102.57-84025

0.72 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310lucido2.511310-164624

0.86 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310lucido3163.516-186034

1.92 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310lucido4194.518-206436

3.28 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310lucido526620-288245

5.19 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310lucido630728-4011060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma E

Supporto tecnico