Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 20 | 7,8 | 49,2 | 27,8 | 8 | 38 | 0,1970 | ||
28.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 25 | 7,8 | 49,2 | 32,8 | 8 | 38 | 0,1980 | ||
32.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 30 | 7,8 | 49,2 | 37,8 | 8 | 38 | 0,1990 | ||
32.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 35 | 7,8 | 49,2 | 42,8 | 8 | 38 | 0,2000 | ||
32.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 40 | 7,8 | 49,2 | 47,8 | 8 | 38 | 0,2010 | ||
32.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 45 | 7,8 | 49,2 | 52,8 | 8 | 38 | 0,2020 | ||
32.02 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9,5 | 50 | 7,8 | 49,2 | 57,8 | 8 | 38 | 0,2030 | ||
38.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 20 | 8,9 | 49,2 | 28,9 | 10 | 60 | 0,2050 | ||
38.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 25 | 8,9 | 49,2 | 33,9 | 10 | 60 | 0,2060 | ||
40.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 30 | 8,9 | 49,2 | 38,9 | 10 | 60 | 0,2070 | ||
40.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 35 | 8,9 | 49,2 | 43,9 | 10 | 60 | 0,2080 | ||
40.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 40 | 8,9 | 49,2 | 48,9 | 10 | 60 | 0,2090 | ||
40.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 45 | 8,9 | 49,2 | 53,9 | 10 | 60 | 0,2100 | ||
40.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 50 | 8,9 | 49,2 | 58,9 | 10 | 60 | 0,2110 | ||
42.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 60 | 8,9 | 49,2 | 68,9 | 10 | 60 | 0,2120 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 25 | 9,9 | 49,2 | 34,9 | 12 | 86 | 0,2020 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 30 | 9,9 | 49,2 | 39,9 | 12 | 86 | 0,2030 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 35 | 9,9 | 49,2 | 44,9 | 12 | 86 | 0,2040 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 40 | 9,9 | 49,2 | 49,9 | 12 | 86 | 0,2050 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 45 | 9,9 | 49,2 | 54,9 | 12 | 86 | 0,2060 | ||
37.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 50 | 9,9 | 49,2 | 59,9 | 12 | 86 | 0,2070 | ||
38.63 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 60 | 9,9 | 49,2 | 69,9 | 12 | 86 | 0,2080 | ||
39.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 70 | 9,9 | 49,2 | 79,9 | 12 | 86 | 0,2090 | ||
39.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14,5 | 80 | 9,9 | 49,2 | 89,9 | 12 | 86 | 0,2100 | ||
54.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 30 | 13,1 | 51,2 | 43,1 | 16 | 153 | 0,2230 | ||
54.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 35 | 13,1 | 51,2 | 48,1 | 16 | 153 | 0,2240 | ||
54.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 40 | 13,1 | 51,2 | 53,1 | 16 | 153 | 0,2250 | ||
54.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 45 | 13,1 | 51,2 | 58,1 | 16 | 153 | 0,2260 | ||
54.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 50 | 13,1 | 51,2 | 63,1 | 16 | 153 | 0,2270 | ||
58.48 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 60 | 13,1 | 51,2 | 73,1 | 16 | 153 | 0,2280 | ||
58.48 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 70 | 13,1 | 51,2 | 83,1 | 16 | 153 | 0,2290 | ||
62.04 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 80 | 13,1 | 51,2 | 93,1 | 16 | 153 | 0,2300 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con maniglia incassata e anello | D(mm) | 22 | D3(mm) | 20 |
D4(mm) | 33 | L3(mm) | 69,3 | L4(mm) | 30,3 |
SW(mm) | 21 | L6 | 28 | Denominazione | Perno Autobloccante a Sfere |
Tipo di prodotto | con serratura | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali