Viti di spinta con mezza punta arrotondata (07123)

Viti di spinta con mezza punta arrotondata (07123)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07123-05X09
07123-05X13
07123-05X17
07123-05X21
07123-06X14
07123-06X18
07123-06X22
07123-06X27
07123-08X15
07123-08X19
07123-08X23
07123-08X28
07123-08X35
07123-10X19
07123-10X23
07123-10X28
07123-10X35
07123-10X43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

2.10 €

1 4 giorni M5391.80.52.54.5

2.10 €

1 4 giorni M53131.80.52.54.5

2.13 €

1 4 giorni M53171.80.52.54.5

2.18 €

1 4 giorni M53211.80.52.54.5

2.18 €

1 4 giorni M6414.32.70.839

2.18 €

1 4 giorni M6418.32.70.839

2.19 €

1 4 giorni M6422.32.70.839

2.33 €

1 4 giorni M6427.32.70.839

2.43 €

1 4 giorni M85.514.83.20.8415

2.43 €

1 4 giorni M85.518.83.20.8415

2.43 €

1 4 giorni M85.522.83.20.8415

2.54 €

1 4 giorni M85.527.83.20.8415

2.64 €

1 4 giorni M85.534.83.20.8415

2.53 €

1 4 giorni M10718.93.51.1520

2.58 €

1 4 giorni M10722.93.51.1520

2.64 €

1 4 giorni M10727.93.51.1520

2.98 €

1 4 giorni M10734.93.51.1520

3.08 €

1 4 giorni M10742.93.51.1520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Grado 10.9 Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale dei componenti Acciaio per utensili Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico