Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02037-06006 |
02037-06012 |
02037-08008 |
02037-08016 |
02037-10010 |
02037-10020 |
02037-12012 |
02037-12024 |
02037-16016 |
02037-16032 |
02037-20020 |
02037-20040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=altezza (mm) | C (mm) | D (mm) | E=lunghezza filettatura (mm) | G=filettatura | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 4 giorni | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | ||
10.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | ||
10.78 € | 1 | 4 giorni | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | ||
13.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | ||
17.47 € | 1 | 4 giorni | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | ||
17.76 € | 1 | 4 giorni | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | ||
22.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | ||
22.41 € | 1 | 4 giorni | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | ||
31.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B=altezza(mm)
C(mm)
D(mm)
E=lunghezza filettatura(mm)
G=filettatura
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali