Nottolino di lubrificazione a Forma di imbuto a norma DIN 3405, Forma A, diritto (97942)

Nottolino di lubrificazione a Forma di imbuto a norma DIN 3405, Forma A, diritto (97942)
· Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione è possibile anche in punti difficili da raggiungere

· Per montaggio a filo o a incasso

· Adatto per punti di difficile accesso

· Acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97942-1106100
97942-1108100
97942-1108125
97942-1118
97942-1110100
97942-2106100
97942-2108100
97942-2108125
97942-2118
97942-2110100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.31 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoM6x1967

1.45 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoM8x19.56.59

1.45 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoM8x1.259.56.59

1.50 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoR1/89.56.511

1.45 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoM10x19.56.511

4.11 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM6x1967

4.66 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM8x19.56.59

4.71 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM8x1.259.56.59

5.37 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoG1/89.56.511

5.37 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM10x19.56.511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico