Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07117-25124 |
07117-25164 |
07117-25204 |
07117-50124 |
07117-50164 |
07117-50204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F (mm) | G=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.02 € | 1 | 4 giorni | 7.9 | 6.5 | M12 | 25 | 6 | ||
33.99 € | 1 | 4 giorni | 11.2 | 8 | M16 | 25 | 8 | ||
35.92 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 8 | M20 | 25 | 10 | ||
32.65 € | 1 | 4 giorni | 7.9 | 6.5 | M12 | 50 | 6 | ||
35.07 € | 1 | 4 giorni | 11.2 | 8 | M16 | 50 | 8 | ||
37.25 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 8 | M20 | 50 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Forma | C | Materiale dei componenti | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Carburo |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F(mm)
G=filettatura
L=lunghezza della filettatura(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali