Perni di presa forma B (07117)

Perni di presa forma B (07117)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Compensazione precisa in base al tipo di serraggio tramite la filettatura esterna passante

· Temprato o metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07117-2510
07117-2512
07117-2516
07117-2520
07117-5010
07117-5012
07117-5016
07117-5020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
G=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

32.21 €

1 4 giorni 6.4M10255

33.31 €

1 4 giorni 7.9M12256

35.07 €

1 4 giorni 11.2M16258

38.13 €

1 4 giorni 12.7M202510

33.09 €

1 4 giorni 6.4M10505

34.43 €

1 4 giorni 7.9M12506

36.38 €

1 4 giorni 11.2M16508

39.40 €

1 4 giorni 12.7M205010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma B Materiale dei componenti Carburo
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo

Supporto tecnico