Cuscinetti di presa Forma B (07115)

Cuscinetti di presa Forma B (07115)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

· Temprato o metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07115-12057

Codice componente
07115-12057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma B Materiale dei componenti Carburo
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Dentellatura Fine A=lunghezza/larghezza(mm) 12
B(mm) 10 E(mm) 10.3 G=filettatura M5

Si trova sulla pagina di Cuscinetti di presa Forma B (07115), il codice articolo è il seguente: 07115-12057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07115-12057.

Supporto tecnico