Viti di presa esagonali (07114)

Viti di presa esagonali (07114)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Montaggio semplice

· Durezza 72-74 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07114-1006
07114-1308
07114-1710
07114-17102
07114-1912
07114-19122
07114-2416
07114-24162
07114-3020
07114-30202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dentellatura A=lunghezza filettatura
(mm)
B
(mm)
C=larghezza chiave
(mm)
D
(mm)
G=filettatura

18.75 €

1 4 giorni Extra fine255107.9M6

19.38 €

1 4 giorni Fine256.4139.5M8

21.64 €

1 4 giorni Fine258.31712.7M10

22.54 €

1 4 giorni Fine408.31712.7M10

27.32 €

1 4 giorni Fine258.71915.9M12

28.23 €

1 4 giorni Fine408.71915.9M12

35.29 €

1 4 giorni Fine35112419M16

36.20 €

1 4 giorni Fine50112419M16

58.29 €

1 4 giorni Extra fine4013.73025.4M20

61.22 €

1 4 giorni Extra fine6013.73025.4M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Carburo Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo

Supporto tecnico