Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07113-11210 |
07113-11212 |
07113-11610 |
07113-11612 |
07113-12010 |
07113-12012 |
07113-12510 |
07113-12512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 8 | 10 | 5.6 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 8 | 12 | 5.6 | ||
19.40 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4.5 | 8 | 10 | 5.6 | ||
19.89 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4.5 | 8 | 12 | 5.6 | ||
21.53 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5.5 | 10 | 10 | 6.6 | ||
22.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5.5 | 10 | 12 | 6.6 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
26.85 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Forma | F | Corpo con finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali