Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07113-110109 |
07113-110129 |
07113-112109 |
07113-112129 |
07113-116109 |
07113-116129 |
07113-120109 |
07113-120129 |
07113-125109 |
07113-125129 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
9.88 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | POM | Forma | K | Colore principale | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali