Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07113-110102 |
07113-110122 |
07113-112102 |
07113-112122 |
07113-116102 |
07113-116122 |
07113-120102 |
07113-120122 |
07113-125102 |
07113-125122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
10.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
11.63 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
11.87 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
10.96 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
13.87 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | E | Corpo con finitura superficiale | Temprato e lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali