Inserti rotondi Forma F (07113)

Inserti rotondi Forma F (07113)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07113-1010
07113-1210
07113-1212
07113-1610
07113-2010
07113-2510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(mm)
D2=diametro
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)

19.46 €

1 4 giorni 4.510M510

19.79 €

1 4 giorni 4.512M510

20.45 €

1 4 giorni 612M512

25.82 €

1 4 giorni 4.516M610

28.76 €

1 4 giorni 4.520M610

34.78 €

1 4 giorni 4.525M610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma F Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio E(mm) 4.75

Supporto tecnico