Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07113-08126 |
07113-10126 |
07113-12126 |
07113-16126 |
07113-20126 |
07113-25126 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | D3 (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | M4 | ||
15.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | M5 | ||
16.88 € | 1 | 4 giorni | 12 | 13 | M5 | ||
20.64 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | M6 | ||
23.94 € | 1 | 4 giorni | 20 | 21 | M6 | ||
27.32 € | 1 | 4 giorni | 25 | 27 | M6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | P | Corpo con finitura superficiale | Superficie in poliuretano, 60 shore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Poliuretano | L3=altezza(mm) | 12 | L4(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
D3(mm)
G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali