Inserti tondi forma O (07113)

Inserti tondi forma O (07113)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

· Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07113-10105
07113-10125
07113-12105
07113-12125
07113-16105
07113-16125
07113-20105
07113-20125
07113-25105
07113-25125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro
(mm)
G
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)

15.76 €

1 4 giorni 10M5105

17.07 €

1 4 giorni 10M5126.4

18.05 €

1 4 giorni 12M5105

17.46 €

1 4 giorni 12M5126.4

22.77 €

1 4 giorni 16M6105

23.02 €

1 4 giorni 16M6126.4

25.46 €

1 4 giorni 20M6105

25.86 €

1 4 giorni 20M6126.4

29.74 €

1 4 giorni 25M6105

31.46 €

1 4 giorni 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma O Corpo con finitura superficiale Superficie impregnata di diamante
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Diamante

Supporto tecnico