Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07113-10109 |
07113-10129 |
07113-12109 |
07113-12129 |
07113-16109 |
07113-16129 |
07113-20109 |
07113-20129 |
07113-25109 |
07113-25129 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro (mm) | G (mm) | L3=altezza (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 10 | 5 | ||
8.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
10.47 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 10 | 5 | ||
10.56 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 12 | 6.4 | ||
11.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 10 | 5 | ||
11.14 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 12 | 6.4 |
Loading...
Materiale principale | POM | Forma | K | Colore principale | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro(mm)
G(mm)
L3=altezza(mm)
L4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali