Viti di spinta con testa sferica in acciaio inox, forma A, a sfera piena (07101)

Viti di spinta con testa sferica in acciaio inox, forma A, a sfera piena (07101)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07101-10410
07101-10416
07101-10420
07101-10512
07101-10516
07101-10520
07101-10620
07101-10630
07101-10640
07101-10820
07101-10835
07101-10850
07101-11025
07101-11040
07101-11060
07101-11230
07101-11250
07101-11280
07101-11640
07101-11660
07101-11680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D=filettatura
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

4.75 €

1 4 giorni 2.5M479.92.143

4.75 €

1 4 giorni 2.5M4715.92.143

4.75 €

1 4 giorni 2.5M4719.92.143

4.86 €

1 4 giorni 3M58.512.12.454

4.86 €

1 4 giorni 3M58.516.12.454

4.86 €

1 4 giorni 3M58.520.12.454

4.90 €

1 4 giorni 4M61020.8365

4.95 €

1 4 giorni 4M61030.8365

5.01 €

1 4 giorni 4M61040.81665

5.63 €

1 4 giorni 5.5M81321.23.586

6.22 €

1 4 giorni 5.5M81336.23.586

6.90 €

1 4 giorni 5.5M81351.22286

7.42 €

1 4 giorni 7M101626.74.5108

7.98 €

1 4 giorni 7M101641.74.5108

8.65 €

1 4 giorni 7M101661.728108

9.92 €

1 4 giorni 8.5M12183251210

11.01 €

1 4 giorni 8.5M12185251210

12.12 €

1 4 giorni 8.5M121882441210

16.91 €

1 4 giorni 12M162443.361614

17.68 €

1 4 giorni 12M162463.361614

19.49 €

1 4 giorni 12M162483.3361614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma A Forma-Tipo Con sfera intera
Materiale dei componenti Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio inox

Supporto tecnico