Viti di spinta con testa sferica, forma FV, sfera appiattita e seghettata con blocco rotazione (07100)

Viti di spinta con testa sferica, forma FV, sfera appiattita e seghettata con blocco rotazione (07100)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07100-50820
07100-50835
07100-50850
07100-51025
07100-51040
07100-51060
07100-51230
07100-51250
07100-51280
07100-51640
07100-51660
07100-51680
07100-52050
07100-52080
07100-520100
07100-52460
07100-52490
07100-524120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Sfera Ø
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Grado L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

23.69 €

1 4 giorni Nero-5.5M84.513-203.5869No0.0120

23.86 €

1 4 giorni Nero-5.5M84.513-353.5869No0.0170

23.94 €

1 4 giorni Nero-5.5M84.513-5022869No0.0230

28.48 €

1 4 giorni -Steel7M1061610.9254.510812--0.0241

28.65 €

1 4 giorni -Steel7M1061610.9404.510812--0.0313

28.65 €

1 4 giorni -Steel7M1061610.9602810812--0.0434

31.11 €

1 4 giorni -Steel8.5M127.21810.9305121018--0.0386

31.34 €

1 4 giorni -Steel8.5M127.21810.9505121018--0.0227

32.68 €

1 4 giorni -Steel8.5M127.21810.98044121018--0.0793

37.29 €

1 4 giorni -Steel12M1610.72410.9406161436--0.0937

37.67 €

1 4 giorni -Steel12M1610.72410.9606161436--0.1196

38.52 €

1 4 giorni -Steel12M1610.72410.98036161436--0.1538

43.79 €

1 4 giorni Nero-15M2013.530-507.5201760No0.1850

45.13 €

1 4 giorni Nero-15M2013.530-8028201760No0.2530

46.58 €

1 4 giorni Nero-15M2013.530-10048201760No0.3030

56.10 €

1 4 giorni Nero-18M2415.836-609241980No0.3210

61.41 €

1 4 giorni Nero-18M2415.836-9030241980No0.4220

63.83 €

1 4 giorni Nero-18M2415.836-12060241980No0.5350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Tipo di prodotto Con sfera spianata Denominazione Vite di pressione a sfera
Forma FV Forma-Tipo Sfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione Versione 1 Con testa
Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti volventi Componente di finitura superficiale Temprato e con finitura lucida Tipo di filettatura Filettatura esterna

Supporto tecnico