Viti di spinta con testa sferica, forma BV, sfera appiattita con blocco rotazione (07100)

Viti di spinta con testa sferica, forma BV, sfera appiattita con blocco rotazione (07100)
· Servono come appoggi, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07100-40620
07100-40630
07100-40640
07100-40820
07100-40835
07100-40850
07100-41025
07100-41040
07100-41060
07100-41230
07100-41250
07100-41280
07100-41640
07100-41660
07100-41680
07100-42050
07100-42080
07100-420100
07100-42460
07100-42490
07100-424120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Sfera Ø
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Grado L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

12.45 €

1 4 giorni Nero-4M63.210-203656No0.0061

12.45 €

1 4 giorni Nero-4M63.210-303656No0.0077

12.45 €

1 4 giorni Nero-4M63.210-4016656No0.0100

13.69 €

1 4 giorni -Steel5.5M84.51310.9203.5869--0.0127

13.74 €

1 4 giorni -Steel5.5M84.51310.9353.5869--0.0173

13.95 €

1 4 giorni -Steel5.5M84.51310.95022869--0.0230

14.85 €

1 4 giorni -Steel7M1061610.9254.510812--0.0239

14.97 €

1 4 giorni -Steel7M1061610.9404.510812--0.0313

15.11 €

1 4 giorni -Steel7M1061610.9602810812--0.0435

17.36 €

1 4 giorni -Steel8.5M127.21810.9305121018--0.0383

17.51 €

1 4 giorni -Steel8.5M127.21810.9505121018--0.0527

17.93 €

1 4 giorni -Steel8.5M127.21810.98044121018--0.0793

21.94 €

1 4 giorni -Steel12M1610.72410.9406161436--0.0932

22.59 €

1 4 giorni -Steel12M1610.72410.9606161436--0.1207

23.42 €

1 4 giorni -Steel12M1610.72410.98036161436--0.1552

31.84 €

1 4 giorni Nero-15M2013.530-507.5201760No0.1830

32.91 €

1 4 giorni Nero-15M2013.530-8028201760No0.2540

33.44 €

1 4 giorni Nero-15M2013.530-10048201760No0.3030

44.46 €

1 4 giorni Nero-18M2415.836-609241980No0.3250

47.11 €

1 4 giorni Nero-18M2415.836-9030241980No0.4220

48.77 €

1 4 giorni Nero-18M2415.836-12060241980No0.5280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Tipo di prodotto Con sfera spianata Denominazione Vite di pressione a sfera
Forma BV Forma-Tipo Sfera spianata con protezione antitorsione Versione 1 Con testa
Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti volventi Componente di finitura superficiale Temprato e con finitura lucida Tipo di filettatura Filettatura esterna

Supporto tecnico