Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Sfera Ø (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | Grado | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | RoHS | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | - | 20 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | Sì | No | 0.0120 | ||
21.50 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | - | 35 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | Sì | No | 0.0170 | ||
21.87 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | - | 50 | 22 | 8 | 6 | 15 | Sì | No | 0.0230 | ||
24.34 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 7 | M10 | 6 | 16 | 10.9 | 25 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | - | - | 0.0243 | ||
24.34 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 7 | M10 | 6 | 16 | 10.9 | 40 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | - | - | 0.0316 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 7 | M10 | 6 | 16 | 10.9 | 60 | 28 | 10 | 8 | 20 | - | - | 0.0436 | ||
26.70 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 10.9 | 30 | 5 | 12 | 10 | 30 | - | - | 0.0385 | ||
26.90 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 10.9 | 50 | 5 | 12 | 10 | 30 | - | - | 0.0529 | ||
27.34 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 10.9 | 80 | 44 | 12 | 10 | 30 | - | - | 0.0795 | ||
31.41 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 10.9 | 40 | 6 | 16 | 14 | 60 | - | - | 0.0914 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 10.9 | 60 | 6 | 16 | 14 | 60 | - | - | 0.1193 | ||
33.13 € | 1 | 4 giorni | - | Steel | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 10.9 | 80 | 36 | 16 | 14 | 60 | - | - | 0.1532 | ||
41.81 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 15 | M20 | 13.5 | 30 | - | 50 | 7.5 | 20 | 17 | 90 | Sì | No | 0.1840 | ||
42.84 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 15 | M20 | 13.5 | 30 | - | 80 | 28 | 20 | 17 | 90 | Sì | No | 0.2550 | ||
44.67 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 15 | M20 | 13.5 | 30 | - | 100 | 48 | 20 | 17 | 90 | Sì | No | 0.3030 | ||
54.95 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 18 | M24 | 15.8 | 36 | - | 60 | 9 | 24 | 19 | 120 | Sì | No | 0.3240 | ||
60.28 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 18 | M24 | 15.8 | 36 | - | 90 | 30 | 24 | 19 | 120 | Sì | No | 0.4260 | ||
62.60 € | 1 | 4 giorni | Nero | - | 18 | M24 | 15.8 | 36 | - | 120 | 60 | 24 | 19 | 120 | Sì | No | 0.5280 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Tipo di prodotto | Con sfera spianata | Denominazione | Vite di pressione a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Forma | F | Forma-Tipo | Sfera spianata e zigrinata | Versione 1 | Con testa |
Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti volventi | Componente di finitura superficiale | Temprato e con finitura lucida | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
Sfera Ø(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D3(mm)
Grado
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
RoHS
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali