Cuscinetti autoallineanti autoraddrizzanti, forma C, con filettatura esterna, appiattiti, a sfera, lisci (02081)

Cuscinetti autoallineanti autoraddrizzanti, forma C, con filettatura esterna, appiattiti, a sfera, lisci (02081)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02081-106
02081-108
02081-110
02081-112
02081-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

39.84 €

1 4 giorni 9911.5M6711.513108

39.84 €

1 4 giorni 121215M89.515181316

55.34 €

1 4 giorni 151721.9M101421.9251932

55.34 €

1 4 giorni 182531.2M122031.2362764

55.34 €

1 4 giorni 242834.6M162234.6403090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma C Componente di finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico