Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, presa esagonale, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano (02009)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, presa esagonale, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano (02009)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02009-620X030
02009-620X050
02009-620X070
02009-624X040
02009-624X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile

92.07 €

1 4 giorni 3013M20101030837K0385.10126

93.26 €

1 4 giorni 5013M20101050837K0385.10126

99.33 €

1 4 giorni 7013M20101070837K0385.10126

116.13 €

1 4 giorni 4015M241213401055K0385.12126

122.97 €

1 4 giorni 8015M241213801055K0385.12126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma P Materiale dei componenti Poliuretano
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Poliuretano
H1(mm) 6 H2(mm) 12 SW1(mm) 10

Supporto tecnico