Registrati
Configura
  • B=lunghezza filettatura(mm)
  • Sfera Ø(mm)
  • D2=filettatura
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=altezza(mm)
  • SW(mm)
  • Carico massimo (solo carico statico)(kN)
  • Numero d'ordine pinza
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato Forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro (02009)

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

B=lunghezza filettatura

(mm)

Sfera Ø

(mm)

D2=filettatura

D3

(mm)

D4

(mm)

H=altezza

(mm)

SW

(mm)

Carico massimo (solo carico statico)

(kN)

Numero d'ordine pinza

Quantità minima d'ordine
30
13
M20
10
7.9
30
8
37
K0385.10107
1 pezzi
50
13
M20
10
7.9
50
8
37
K0385.10107
1 pezzi
70
13
M20
10
7.9
70
8
37
K0385.10107
1 pezzi
40
15
M24
12
9.5
40
10
55
K0385.12107
1 pezzi
80
15
M24
12
9.5
80
10
55
K0385.12107
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
101.44 €
( 120.71 € )
4 giorni lavorativi
102.78 €
( 122.31 € )
4 giorni lavorativi
106.48 €
( 126.71 € )
4 giorni lavorativi
122.05 €
( 145.24 € )
4 giorni lavorativi
128.95 €
( 153.45 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee