Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02008-610X028 |
02008-610X038 |
02008-610X053 |
02008-612X029 |
02008-612X039 |
02008-612X054 |
02008-616X030 |
02008-616X040 |
02008-616X055 |
02008-620X035 |
02008-620X055 |
02008-620X075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | ||
48.82 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | ||
49.51 € | 1 | 4 giorni | 50 | 5 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | ||
53.88 € | 1 | 4 giorni | 25 | 7 | M12 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||
54.47 € | 1 | 4 giorni | 35 | 7 | M12 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||
55.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 7 | M12 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||
56.33 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | M16 | 13 | 5 | 8 | 8 | ||
56.80 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10 | M16 | 13 | 5 | 8 | 8 | ||
58.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | 10 | M16 | 13 | 5 | 8 | 8 | ||
64.69 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | M20 | 16 | 5 | 10 | 10 | ||
65.84 € | 1 | 4 giorni | 50 | 13 | M20 | 16 | 5 | 10 | 10 | ||
70.66 € | 1 | 4 giorni | 70 | 13 | M20 | 16 | 5 | 10 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | P | Materiale dei componenti | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H1(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali