Cuscinetti autoallineanti regolabili con O-ring ed esagono incassato, forma O, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano (02008)

Cuscinetti autoallineanti regolabili con O-ring ed esagono incassato, forma O, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano (02008)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02008-510X026
02008-510X036
02008-510X051
02008-512X027
02008-512X037
02008-512X052
02008-516X028
02008-516X038
02008-516X053
02008-520X033
02008-520X053
02008-520X073
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

49.75 €

1 4 giorni 255M1061.555-

50.29 €

1 4 giorni 355M1061.555-

51.00 €

1 4 giorni 505M1061.555-

55.31 €

1 4 giorni 257M12826615.4

55.88 €

1 4 giorni 357M12826615.4

56.66 €

1 4 giorni 507M12826615.4

58.91 €

1 4 giorni 2510M161138823.3

59.35 €

1 4 giorni 3510M161138823.3

61.33 €

1 4 giorni 5010M161138823.3

67.50 €

1 4 giorni 3013M20143101037.7

68.64 €

1 4 giorni 5013M20143101037.7

73.47 €

1 4 giorni 7013M20143101037.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma O Materiale dei componenti Diamante
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Diamante

Supporto tecnico