Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e presa esagonale, forma F, sfera appiattita in acciaio con impugnatura in diamante (02008)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e presa esagonale, forma F, sfera appiattita in acciaio con impugnatura in diamante (02008)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02008-312X025
02008-312X035
02008-312X050
02008-316X025
02008-316X035
02008-316X050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

53.27 €

1 4 giorni 257M1266615

54.10 €

1 4 giorni 357M1266615

54.74 €

1 4 giorni 507M1266615

58.76 €

1 4 giorni 2510M168.58823

59.17 €

1 4 giorni 3510M168.58823

60.20 €

1 4 giorni 5010M168.58823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma F Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
H1(mm) 1.5

Supporto tecnico