Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02008-112X025 |
02008-112X035 |
02008-112X050 |
02008-116X025 |
02008-116X035 |
02008-116X050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.89 € | 1 | 4 giorni | 25 | 7 | M12 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
51.34 € | 1 | 4 giorni | 35 | 7 | M12 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
52.00 € | 1 | 4 giorni | 50 | 7 | M12 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
55.57 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | M16 | 8.5 | 8 | 8 | 23 | ||
55.99 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10 | M16 | 8.5 | 8 | 8 | 23 | ||
57.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 10 | M16 | 8.5 | 8 | 8 | 23 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | C | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Componente di finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
H1(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali