Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.91 € | 1 | 4 giorni | 15 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
105.10 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
106.33 € | 1 | 4 giorni | 50 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
114.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
115.23 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
115.89 € | 1 | 4 giorni | 60 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
124.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
126.16 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
128.02 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
140.50 € | 1 | 4 giorni | 30 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
142.35 € | 1 | 4 giorni | 60 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
147.92 € | 1 | 4 giorni | 100 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
173.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 36 | 10 | K0385.25126 | ||
181.99 € | 1 | 4 giorni | 100 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 36 | 10 | K0385.25126 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | P | Materiale dei componenti | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Componente di finitura superficiale | Temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Poliuretano |
H1(mm) | 6 | H2(mm) | 12 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali