Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, sfera appiattita, con impugnatura diamantata in carburo (02007)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, sfera appiattita, con impugnatura diamantata in carburo (02007)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02007-910X015
02007-910X030
02007-910X050
02007-912X020
02007-912X040
02007-912X060
02007-916X025
02007-916X050
02007-916X080
02007-920X030
02007-920X060
02007-920X100
02007-924X040
02007-924X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine pinza

109.10 €

1 4 giorni 151319.6M10107.919.6171717319K0385.10107

110.66 €

1 4 giorni 301319.6M10107.919.6171717319K0385.10107

112.06 €

1 4 giorni 501319.6M10107.919.6171717319K0385.10107

117.98 €

1 4 giorni 201521.9M12129.521.9191919530K0385.12107

118.64 €

1 4 giorni 401521.9M12129.521.9191919530K0385.12107

119.09 €

1 4 giorni 601521.9M12129.521.9191919530K0385.12107

132.22 €

1 4 giorni 252027.7M161612.727.7232424650K0385.16107

132.22 €

1 4 giorni 502027.7M161612.727.7232424650K0385.16107

134.72 €

1 4 giorni 802027.7M161612.727.7232424650K0385.16107

147.65 €

1 4 giorni 302334.6M202015.934.6243030885K0385.20107

149.25 €

1 4 giorni 602334.6M202015.934.6243030885K0385.20107

154.24 €

1 4 giorni 1002334.6M202015.934.6243030885K0385.20107

185.28 €

1 4 giorni 402841.6M24251941.630363610121K0385.25107

193.70 €

1 4 giorni 1002841.6M24251941.630363610121K0385.25107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma M Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico