Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | S (mm) | W (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | 11.5 | M6 | 10 | 11.5 | 12 | 4 | 10 | 28 | 10 | - | ||
58.71 € | 1 | 4 giorni | 25 | 7 | 11.5 | M6 | 10 | 11.5 | 12 | 4 | 10 | 28 | 10 | - | ||
59.17 € | 1 | 4 giorni | 40 | 7 | 11.5 | M6 | 10 | 11.5 | 12 | 4 | 10 | 28 | 10 | - | ||
63.67 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 15 | M8 | 13 | 15 | 16.5 | 5 | 13 | 28 | 13 | - | ||
64.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 15 | M8 | 13 | 15 | 16.5 | 5 | 13 | 28 | 13 | - | ||
65.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 15 | M8 | 13 | 15 | 16.5 | 5 | 13 | 28 | 13 | - | ||
74.09 € | 1 | 4 giorni | 15 | 13 | 19.6 | M10 | 16 | 19.6 | 18 | 5 | 17 | 28 | 17 | 3 | ||
75.20 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | 19.6 | M10 | 16 | 19.6 | 18 | 5 | 17 | 28 | 17 | 3 | ||
76.37 € | 1 | 4 giorni | 50 | 13 | 19.6 | M10 | 16 | 19.6 | 18 | 5 | 17 | 28 | 17 | 3 | ||
81.08 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 21 | 21.9 | 21 | 6 | 19 | 24 | 19 | 5 | ||
82.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15 | 21.9 | M12 | 21 | 21.9 | 21 | 6 | 19 | 24 | 19 | 5 | ||
82.81 € | 1 | 4 giorni | 60 | 15 | 21.9 | M12 | 21 | 21.9 | 21 | 6 | 19 | 24 | 19 | 5 | ||
92.68 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 27.7 | M16 | 23 | 27.7 | 25 | 6 | 24 | 24 | 24 | 6 | ||
93.70 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 27.7 | M16 | 23 | 27.7 | 25 | 6 | 24 | 24 | 24 | 6 | ||
95.44 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 27.7 | M16 | 23 | 27.7 | 25 | 6 | 24 | 24 | 24 | 6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | P | Materiale dei componenti | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
S(mm)
W(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali