Supporti oscillanti regolabili con O-ring, Forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata (02006)

Supporti oscillanti regolabili con O-ring, Forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata (02006)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02006-506X012
02006-506X025
02006-506X040
02006-508X012
02006-508X025
02006-508X040
02006-510X015
02006-510X030
02006-510X050
02006-512X020
02006-512X040
02006-512X060
02006-516X025
02006-516X050
02006-516X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

59.15 €

1 4 giorni 12711.5M6811.5102102810-9.2

60.10 €

1 4 giorni 25711.5M6811.5102102810-9.2

60.62 €

1 4 giorni 40711.5M6811.5102102810-9.2

66.21 €

1 4 giorni 121015M8111514.53132813-15.5

66.92 €

1 4 giorni 251015M8111514.53132813-15.5

67.88 €

1 4 giorni 401015M8111514.53132813-15.5

76.87 €

1 4 giorni 151319.6M101419.6163172817318.8

78.03 €

1 4 giorni 301319.6M101419.6163172817318.8

79.10 €

1 4 giorni 501319.6M101419.6163172817318.8

84.99 €

1 4 giorni 201521.9M121921.9194192419529.8

86.14 €

1 4 giorni 401521.9M121921.9194192419529.8

86.71 €

1 4 giorni 601521.9M121921.9194192419529.8

92.82 €

1 4 giorni 252027.7M162127.7234242424650.3

93.88 €

1 4 giorni 502027.7M162127.7234242424650.3

95.63 €

1 4 giorni 802027.7M162127.7234242424650.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma O Materiale dei componenti Diamante
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Diamante

Supporto tecnico