Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma K, sfera appiattita in POM liscia (02006)

Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma K, sfera appiattita in POM liscia (02006)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02006-706X012
02006-706X025
02006-706X040
02006-708X012
02006-708X025
02006-708X040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

54.51 €

1 4 giorni 12711.5M6611.59.510102

55.14 €

1 4 giorni 25711.5M6611.59.510102

56.22 €

1 4 giorni 40711.5M6611.59.510102

60.69 €

1 4 giorni 121015M88.5151313134

61.52 €

1 4 giorni 251015M88.5151313134

62.35 €

1 4 giorni 401015M88.5151313134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma K Materiale dei componenti Resina acetalica
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom H1(mm) 1.5

Supporto tecnico