Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, Forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano (02003)

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, Forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano (02003)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02003-617X024
02003-619X026
02003-624X030
02003-630X032
02003-636X038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile

86.79 €

1 4 giorni 1317M61010247K0385.10126

95.43 €

1 4 giorni 1519M81213268K0385.12126

103.75 €

1 4 giorni 2024M101616308K0385.16126

118.72 €

1 4 giorni 2330M122021329K0385.20126

141.71 €

1 4 giorni 2836M1225273811K0385.25126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma P Materiale dei componenti Poliuretano
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Poliuretano
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Supporto tecnico