Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, sfera appiattita, con impugnatura diamantata in carburo (02003)

Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, sfera appiattita, con impugnatura diamantata in carburo (02003)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02003-917X022
02003-919X024
02003-924X028
02003-930X030
02003-936X036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine pinza

95.26 €

1 4 giorni 1317M6107.922728K0385.10107

103.09 €

1 4 giorni 1519M8129.524839K0385.12107

114.25 €

1 4 giorni 2024M101612.728858K0385.16107

127.80 €

1 4 giorni 2330M122015.930995K0385.20107

159.35 €

1 4 giorni 2836M1225193611136K0385.25107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma M Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico