Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio appiattito, lisci (02003)

Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio appiattito, lisci (02003)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02003-117X022
02003-119X024
02003-124X028
02003-130X030
02003-136X036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine inserto in acciaio

82.81 €

1 4 giorni 1317M61022728K0385.10108

90.85 €

1 4 giorni 1519M81224839K0385.12108

96.32 €

1 4 giorni 2024M101628858K0385.16108

106.66 €

1 4 giorni 2330M122030995K0385.20108

127.21 €

1 4 giorni 2836M12253611136K0385.25108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma C Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico