Supporti oscillanti con O-ring, Forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano (02002)

Supporti oscillanti con O-ring, Forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano (02002)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02002-604X014
02002-604X027
02002-605X019
02002-605X028
02002-606X023
02002-608X026
02002-610X030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
W
(mm)

50.03 €

1 4 giorni 710M41014.543.528

52.83 €

1 4 giorni 710M41027.54928

52.69 €

1 4 giorni 1013M51319.556.528

54.15 €

1 4 giorni 1013M51328.55928

56.99 €

1 4 giorni 1317M6162357.528

65.03 €

1 4 giorni 1519M8212668.524

75.56 €

1 4 giorni 2024M1023306924

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma P Materiale dei componenti Poliuretano
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico